John Deere 350D

John Deere 350D

Prijs
115.000 USD
Jaar
2008
Gebruiksuren
6512 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkJohn Deere 350D
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerFF350DX805839
Voorraad nummerX18W01701
Catalogus nummerCU4384616
Jaar2008
Uren6512 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 115.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie2008 JD 350D LC
48" DIG BUCKET
72" CLEANOUT BUCKET
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
N C MACHINERY CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
William Gibbs
Telefoon:+1 406 656 0202
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon