John Deere 330LC

John Deere 330LC

Prix
37 900 USD
Année
2002
Heures d'utilisation
12237 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueJohn Deere 330LC
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationFF0330X080686
N° de stockE147465
Numéro de catalogueCU4399724
Année De Fabrication2002
Heures d'utilisation12237 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementEloy, AZ
Prix
Prix (hors TVA)37 900 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
BRAS, LONGSTICK, LONG
Autres informationsPRODUCT LINK:
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: TG 800MM WIDE
BOOM LENGTH: 21 FT 2 IN
BUCKET SIZE: 42 IN
STICK LENGTH: 10 FT 6 IN
ENGINE TIER RATING: TIER 2
ENCLOSED CAB
BOOM, ONE PIECE
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
EMPIRE MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Staff
Téléphone:+1 480 633 4100
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone