John Deere 270DLC

John Deere 270DLC

Prezzo
64.000 USD
Anno
2008
Ore di utilizzo
6688 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaJohn Deere 270DLC
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serie703624
N. stockEQ00131259
Numero di catalogoCU4268539
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo6688 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaElizabethtown, KY
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 64.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACCO, RAPIDOCOUPLER, QUICK
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
AVAMBRACCIO, LUNGOSTICK, LONG
CARRO, LUNGOUNDERCARRIAGE, LONG
TELAIO CENTRALE STANDARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Altre informazioniJRB Q/C ... CP 54" BUCKET ... HAMMER HYDRAULICS ... ENGINE REPAIRED JULY 2017 ... 20 - 30% TRACK LEFT
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • No
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • ScarsoNot working.
  • Buono
  • Buono
  • No
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Scarso
  • Scarso
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
motore
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Green
  • Normal
  • Light
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Sufficiente
  • Scarso
  • Buono
  • Sufficiente
  • No
  • No
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
braccio
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
avambraccio
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
benna
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • CP
  • Stick to coupler has play where Stick attaches to coupler.
  • JRB
  • 54”
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Pattini dei cingoli (larghezza)3232
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Perni e boccole sono stati girati?No
Durata media restante - TELAIOEstimated at 20-30% remaining. Visual inspection.
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WHAYNE SUPPLY COMPANYVedi inventarioSeleziona contatto
Kenny Judge
Telefono:+1 304 949 6400
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente