JCB 8045

JCB 8045

価格
30,711 USD
製造年
2010
使用時間数
904 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドJCB 8045
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーV01070911
ユニット番号22037454
カタログ番号CU2383288
製造年2010
使用時間数904 h
フランス
所在地Dijon / Genlis, 21
価格
税別価格$30,711
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
CEプレートCE PLATE
照明LIGHTING
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
スティック、ミディアムSTICK, MEDIUM
レベリング・ブレードLEVELING BLADE
その他情報MOTEUR PERKINS 4 CYLINDRES DE 35.7 KW
NON EPA
条件
良い
普通
不良
  • スティック
  • バケット
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
スティック
  • 1700 MM
バケット
  • 5 GODETS BONS A 70% (450 MM, 600 MM, 700 MM, CURAGE FIXE 1400 MM ET CURAGE ANGULATION 1200 MM)
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
トラック・シュー(幅)4004004040
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-24
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
nadia tassefkoumte
フランス
電話:+33 1 49228273
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で