Hitachi EX230LC 5

Hitachi EX230LC 5

Preço
28 000 USD
Ano
1998
Horas de utilização
13291 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaHitachi EX230LC 5
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série15SP001813
N°. de ref. de armazémUTR00102
Número de catálogoCU4384717
Ano de fabrico1998
Horas de utilização13291 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaWhitehall, PA
Preço
Preço sem IVA28 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
AM FM RADIOAM FM RADIO
BRAÇO, MÉDIOSTICK, MEDIUM
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • hidráulica
  • braço
  • caçamba
aparência geral
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Sim
itens de segurança
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
sistema de arrefecimento
  • Regular
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
hidráulica
  • RegularWEEPS
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • GOOD
braço
  • Regular
  • Bom
  • 96"
caçamba
  • Bom
  • Regular
  • Regular
  • Não
  • QUEST
  • 26"
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FOLEY, INC.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Andrew Chin
Telefone:732 261 6404
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone