Ford / New Holland E485

Ford / New Holland E485

Prezzo
45.350 USD
Anno
2006
Ore di utilizzo
9185 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaFord / New Holland E485
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieZEF214LCN6LA05646
N. stock22039914
Numero di catalogoCU4302014
Anno di costruzione2006
Ore di utilizzo9185 h
PaeseFrancia
Ubicazione della macchinaClermont-ferrand / Cebazat, 63
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 45.350
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
IlluminazioneLIGHTING
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
AVAMBRACCIO, MEDIOSTICK, MEDIUM
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Altre informazioniSTICK, MEDIUM
AIR CONDITIONER
BOOM, 1 PIECE
LIGHTING
PILOT CONTROL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • benna
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
benna
  • bon à 60%
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Durata media restante - TELAIObon à 40%
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • FR-24
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
nadia tassefkoumte
Francia
Telefono:+33 1 49228273
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente