Ford / New Holland E305C

Ford / New Holland E305C

Precio
66,891 USD
Año
2012
Horas de uso
6532 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaFord / New Holland E305C
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieNCLA10834
Numéro D'unidadNEWHO99563
Numero de catálogoCU4378758
Año de fabricación2012
Horas de uso6532 h
PaísAlemania
UbicaciónKolkwitz-krieschow
Precio
Precio sin IVAUS$ 66,891
IVA (19%)US$ 12,709
Precio con IVAUS$ 79,601
Features
Más informaciónUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 5 %
BUCKET CONDITION: 10 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 5 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 5 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 5 %
LENGTH OF STICK: 3200 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 5 %
CUTTING WIDTH: 1500 MM
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Silvio Mueller
Alemania
Teléfono:+49 3375 9034 ext 11
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono