Caterpillar SH130-5

Caterpillar SH130-5

Preço
63 089 USD
Ano
2012
Horas de utilização
6412 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar SH130-5
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieSMT130A5E00BB1449
N°. de ref. de armazémEQ038610
Número de catálogoCU4412943
Ano de fabrico2012
Horas de utilização6412 h
PaísNova Zelândia
Localização da máquinaDunedin
Preço
Preço sem IVA63 089 $
IVA (15%)9 463 $
Preço com IVA72 553 $
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
Outras informaçőesROPS CAB
RADIO
FOOT PEDAL
LIGHTS
BOOMLIGHTS
BEACON
HAND RAIL
600MM TRIPLE GROUSER SHOES
TRACK GUIDING GUARDS
2.6M STICK
JB TILTING HITCH
WEDGELOCK WIDE BUCKET
DIG BUCKET
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Goughs Used Equipment
Nova Zelândia
Telefone:+64 3 983 2498
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone