Caterpillar 390DL

Caterpillar 390DL

Prezzo
454.980 USD
Anno
2011
Ore di utilizzo
7101 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 390DL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieWAG00165
N. stock22040842
Numero di catalogoCU4377692
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo7101 h
PaeseFrancia
Ubicazione della macchinaBordeaux / Eysines, 33
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 454.980
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
AVAMBRACCIO, CORTOSTICK, SHORT
VALVOLA DI TENUTA BRACCIOBOOM CHECK VALVE
VALVOLA DI TENUTA AVAMBRACCIOSTICK CHECK VALVE
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
braccio
  • TIMONERIE JC
  • FLECHE ME 7.25 M
avambraccio
  • 2.90 M
benna
  • SD 2350 MM 5700 L JC 800
  • NON
  • CAT
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Pattini dei cingoli650MM HD TRIPLE ARETES PPR2
Note - TELAIO 2GUIDES DE CHAINES LONG
Durata media restante - TELAIO80 %
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • FR-23
Certificato dal Dealer
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
nadia tassefkoumte
Francia
Telefono:+33 1 49228273
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente