Caterpillar 374F

Caterpillar 374F

Precio
572,000 USD
Año
2015
Horas de uso
4811 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 374F
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieDNM00257
Numéro D'unidadUS0001681
Numero de catálogoCU4344095
Año de fabricación2015
Horas de uso4811 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCity Of Industry, CA
Precio
Precio sin IVAUS$ 572,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
Más información374VB-QHF NNC
ALARM TRAVEL
BELT, SEAT 3" RETRACTABLE
BOOM 25'7" REACH
CAB, 70/30 POLY HATCH PKG
CAB, 70/30 W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW (CTWT RMVAL)
CERT EMMISIONS EPA/EU
CONTROL, QC, UNIVERSAL (ANSI)
COUNTERWEIGHT REMOVAL (ANSI)
CYLINDER BKT (VB2-LINKAGE)
CYLINDER BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER STICK (W/O SLCV)
EIN #UP4S57
FUEL TANK W/FAST FILL SYSTEM
GUARD TRACK GUIDING CENTER
GUARD, VANDALISM
HALOGEN LIGHTS, R BOOM
HOOD & COVER
INC LINES KIT FOR HYD CYLINDER
JOYSTICK TWJ STP PKG
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINKAGE, BKT VB2-W/LIFT EYE
LINKAGE, VB2 W/EYE PKG
LUBRICATION, ELECTRIC
MAIN VALVE
MAT FLOOR, RH PEDAL
NEW NONCAT PIN GRABBER COUPLER
OPTION, COUNTERWEIGHT DETACHED
PEDAL STRAIGHT TRAVEL
PILOT LINES (W/STP)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS READY (OIL)
R BOOM 25'7" PKG
RADIO, 24V AM/FM
REGIONAL PACKAGE
SEAT, H-BACK, HEATER S/AIR COOL
STICK R11'10" (VB2)
STORAGE BOX (LUB ELEC HRC)
SUN SCREEN (70/30)
TRACK 36" DG-HD (PPR2)
WASHER WIPER
WIPER PARALLEL, FRONT 70/30
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
QUINN COMPANYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
or Mark McClellan Lars Hannell
Teléfono:+1 562 4634795
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono