キャタピラー 374DL

キャタピラー 374DL

価格
400,000 USD
製造年
2014
使用時間数
10482 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 374DL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーPAP00335
ユニット番号1052519
カタログ番号CU4366315
製造年2014
使用時間数10482 h
アメリカ
所在地Park City, KS
価格
税別価格$400,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • アタッチメント/ワーク・ツール
  • ブーム
  • スティック
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
全体的な外観
  • 良い
  • 良いdents in lower body rails RH side
  • 良いBuyer responsible for prep to ship
  • 良いBuyer responsible for prep to ship
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Worn
  • 良い
  • 良い
  • 普通Lower car body dented
  • 普通Track steps dented
  • いいえ
  • いいえ
  • はいTaken 6-18-018 @ 10477 hrs
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い74 ambient - 51 vent
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い75 ambient - 99 vent
  • 良い
  • 良い10482 hrs
  • 良い
  • 良いInstalled December 2016
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • N/A
  • 100%
エンジン
  • 良いServiced 6-18-018 @ 10477 hrs
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いPerformed service 6-18-018 @ 10477 hrs
  • 良い
  • 良いTurbo
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Normal
  • None
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • いいえ
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いServiced 6-18-018 @ 10477 hrs
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • Both at full marks
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
ブーム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 25ft 7in
スティック
  • 普通Wear present
  • 良いBuyer responsible for prep to ship
  • 普通Wear present
  • 11ft 10in
バケット
  • 普通Dented
  • 普通Wear present
  • 普通Wear prsent
  • 良い
  • 良い
  • 普通Wear present on teeth and side cutters
  • いいえ
  • TAG
  • No coupler on machine
  • 65 inch
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロント1771816545
キャリヤ・ローラ・リア1851882510
アイドラ・フロント26264949
アイドラ・リアN/AN/A
リンク147146.53036
ピンおよびブッシュ(外部)86.586.54242
ピンおよびブッシュ(内部)104510442010
セグメント274274
トラック・ローラ127.527.55555
1821814045
トラック・ローラ226234010
トラック・ローラ326264040
トラック・ローラ426264040
トラック・ローラ5RGRG
トラック・ローラ626274050
トラック・ローラ726264040
トラック・ローラ827.527.55555
トラック・シュー(幅)44.5451512
トラック・フレーム - 左GoodMoved into shipping position
トラック・フレーム - 右GoodMoved into shipping position
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
キャノン良い
キャリヤ・ローラFair - uneven wear, #12 track roller is center carriers measurement
アイドラFair - Half life
リンク部品番号296-4362H
リンクGood per measurement
ピンおよびブッシュ(外部)Good per measurement
ピンおよびブッシュ(内部)Good per measurement
セグメントNo available wear chart - wear present
トラック・シュー35.5 inch
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Retail Fair
  • Buyer is responsible for shipping prep
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION在庫を確認する連絡先を選んでください
Please Contact your local Cat Dealer
イギリス
電話:+1 877 228 3519
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で