Caterpillar 374DL

Caterpillar 374DL

Precio
260,751 USD
Año
2013
Horas de uso
12100 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 374DL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de seriePAX00457
Numéro D'unidadPAX00457
Numero de catálogoCU4367428
Año de fabricación2013
Horas de uso12100 h
PaísAlemania
UbicaciónAlsfeld
Precio
Precio sin IVAUS$ 260,751
IVA (19%)US$ 49,543
Precio con IVAUS$ 310,294
Features
Más informaciónOPERATING WEIGHT: 73.2 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 100 %
ENGINEPOWER: 492 HP
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
BUCKET CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 1400 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 75 %
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZEPPELIN BAUMASCHINENVer inventarioContacto seleccionado
Harald Diemel
Alemania
Teléfono:+49 6631 96010
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono