Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Prijs
325.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
6750 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 349FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerHPD00839
Voorraad nummer1163594
Catalogus nummerCU2607098
Jaar2016
Uren6750 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFayetteville, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 325.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenpaint is scraped
  • Geselecteerde Afdelingena few bottom guard panels have small dents
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRadiator & battery compartment doors have minor dents & scrapes, pump compartment door is new
  • Geselecteerde AfdelingenCover dented (ok)
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth bottom lower rails have minor dents & scrapes
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Ja
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Jahas heavy guard over front cab glass & cab roof
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenhas new Cat seat cover installed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 3/4
  • 1/4 tank
  • Working cab radio and back up camera installed
motor
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedRegen working properly
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Overall good
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Starts & charges well
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
giek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Overall good
graafarm
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Some wear and overall good
bak
  • Geselecteerde AfdelingenDented and worn
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDented, worn & plated
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorn
  • Nee
  • Cat
  • 74" Bucket
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
  • Overall good
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Dragerrollers vooraan*174 mm*175 mm4540
Dragerrollers achteraan*174.5 mm**173 mm*4550
Tussenwielen vooraan22 mm22 mm2828
Koppelingen127 mm127 mm2020
Pinnen & bussen (extern)68 mm68 mm108108
Pinnen & bussen (intern)868 mm868 mm2525
Segmenten108108
Rupsrol 1*23.5 mm*24 mm3540
Rupsrol 223 mm*23.5 mm*3035
Rupsrol 3guardguard
Rupsrol 4*24 mm**23 mm*4030
Rupsrol 5guardguard
Rupsrol 6*24 mm**24 mm*4040
Rupsrol 7guardguard
Rupsrol 8*24 mm**24 mm*4040
Rupsrol 9*25 mm**26 mm*5060
Rupsschoenen (breedte)2020
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGELower track wear guide guards installed
KanonTrack adjusters good
koppeling onderdeelnummerleft side 482-1224, right side 482-1223
Pinnen & bussen (extern)Not turned
Pinnen & bussen (intern)Sealed
Rupsplaten36" TG Shoes
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Fair Retail machine.
  • Install cou
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONZie inventarisSelecteer contact
Please Contact your local Cat Dealer
Telefoon:+1 877 228 3519
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon