Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Prix
350 000 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
3994 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 349FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationHPD00623
N° de stock1139131
Numéro de catalogueCU4323946
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation3994 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOcala, FL
Prix
Prix (hors TVA)350 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
SYSTÈME ANTIVOLANTI-THEFT SYSTEM
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
VERSION DE PELLE DE MANUTENTIONMATERIAL HANDLER ARRANGEMENT
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Non
  • Non
  • Non
  • Bien
  • Bien
  • BienThe shroud has been replaced.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienThere is a small dent in the bumper, but no repair is needed.
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • Bien
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Full
  • 90%
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • Normal
  • Clear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienThe filter was not cut.
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Bien
  • BienAll four batteries have been replaced.
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienThe filter was not cut open.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Cleaned the pump area and checked for leaks. No leaks were identified.
flèche
  • 22.6 FT
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • Assez bienThere is minor movement in the bucket pins and bushings.
  • Bien
  • Bien
  • 12.8 FT
godet
  • MédiocreThe bucket bottom is worn thin around 75% and the wear bars are worn 60%. The seams are cracked where the sides and bottom meet.
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienThe bucket sides are worn 50%. There is a hole in the right side and multiple small dents.
  • Assez bienThe cutting edge is worn around 50%.
  • MédiocreThe adapter shanks are worn 70% and the teeth are at 50%.
  • Non
  • CAT
  • The side cutters are worn around 70%.
  • MHY01842
  • 80 IN
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs arrière6.9 IN6.88 IN3440
Roues libres avant.94 IN.94 IN4040
Articulations4.98IN4.93 IN2737
Axes et bagues (externe)2.62 IN2.6 IN120112
Axes et bagues (interne)34.35 IN34.3 IN6050
Segments8080
Galet inférieur 1.92 in.94 IN3540
Galet inférieur 2.88 IN.88 IN2525
Galet inférieur 3.86 IN.88 IN2025
Galet inférieur 4.88 IN.88 IN2525
Galet inférieur 51 IN.92 IN5535
Galet inférieur 6.90 IN.88 IN3025
Galets supérieurs avant6.88 IN6.88 IN4040
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT45%
Numéro de pièce du maillon305-9363
SegmentsThe segments are 80% worn.
PatinsThe track shoes are 35.5 in wide.
Galet inférieur 7.88 IN.88 IN2525
Galet inférieur 8.88 IN.88 IN2525
Galet inférieur 9.90 IN.90 IN3030
Patins (largeur)1.27 INì1.28 IN910
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Canada
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone