Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Prezzo
475.000 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
3740 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 349FL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieHPD10161
N. stockHPD10161
Numero di catalogoCU4349295
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo3740 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchina10421 Fern Hill Drive, FL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 475.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*349F L FG EXCAVATOR
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS, 70/30
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 19,840LBS
*COVER, FENDER, STANDARD
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*FAN, VARIABLE SPEED
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL (FG)
*LINES, PILOT, BOOM, STD
*PANEL, STD START SWITCH
*RADIO, 24V AM/FM
*ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
*STARTING AID, ETHER
*SUN SCREEN (70/30)
BUCKET-GDC, 74" 4.04YD3 (TB)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER START PKG
COOLANT, COLD WEATHER
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
IDLERS, STANDARD
JOYSTICK STD STP PKG
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
LINES, PILOT, BUCKET, STD/UQC
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
STICK, REACH 12'10" TB
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 35" TG PPR2 (FG)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
REACH BOOM PKG
LIGHTING CAB PKG
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
RING POWER CORP.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Dennis Ryan
Telefono:+1 813 671 3700
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente