Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Precio
300,000 USD
Año
2015
Horas de uso
7901 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 349FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieHPD00179
Numéro D'unidad1092713
Numero de catálogoCU4335662
Año de fabricación2015
Horas de uso7901 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónFayetteville, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 300,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regulara little dull, scrapes & scratches
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenoradiator compartment door has minor dents
  • Bueno
  • Bueno
  • Regularsome a little tattered & peeling on the edges
  • Bueno
  • Buenopaint is scraped some
  • Buenoboth lower rails have small dents at rear next to counterweight
  • Regularfront bumper dented at bottom
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regularfabric is stained & worn
  • Bueno
  • Bueno
  • travel alarm (not very loud)
  • No
  • 1/2 atnk
  • 1/2 tank
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • red
  • normal
  • normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • good
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
accesorios/herramientas
  • has auto lube system, can not verify that it is working properly, couple of damaged grease lines in auto lube system, not connected, grease fittings installed
pluma
  • Buenobottom side is scraped from bucket teeth
  • Bueno
  • Bueno
brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
cucharón
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regularbucket teeth have some wear
  • No
  • 79 in. 4.5 yd. CAT bucket
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Enlaces125 mm124.5 mm4045
Pasadores y bujes (externos)69 mm69 mm9292
Pasadores y bujes (internos)867.5 mm867.5 mm2020
Segmentospoorpoor8080
Rodillo de cadena 123 mm29 mm3084
Rodillo de cadena 222 mm22 mm2020
Rodillo de cadena 3guardguard
Rodillo de cadena 421.5 mm21.5 mm1515
Rodillo de cadena 5guardguard
Rodillo de cadena 621 mm22 mm1020
Rodillo de cadena 7guardguard
Rodillo de cadena 821 mm22 mm1020
Rodillo de cadena 922 mm22 mm2020
Rodillos superiores delanteros174 mm174 mm4242
Rodillos superiores traseros176 mm177 mm3224
Ruedas guía delanteras24 mm24.5 mm5055
Zapata de cadena (ancho)36 in. tg36 in. tg1212
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?No
Número de pieza del eslabón305-9363 & 64
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Fair Retail machine.
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVer inventarioContacto seleccionado
Please Contact your local Cat Dealer
Teléfono:+1 877 228 3519
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono