Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Preţ
245.000 USD
Fabricatie
2014
Citirea kilometrajului
5915 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 349FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereBZ200156
Numar de stoc intern18UE174
Număr de catalogCU4384926
An de fabricație2014
Ore de utilizare5915 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiHouston, TX
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA245.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
LUBRIFIERE AUTOMATĂAUTO LUBE
Combustibil diesel cu conţinut ultraredus de sulfULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
ŞASIU, LUNGUNDERCARRIAGE, LONG
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
SISTEM DETAŞARE CONTRAGREUTATECOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
PEDALĂ DEPLASARE DREAPTĂSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Alte informaţiiHP LINES STICK
HP LINES BOOM
COOLING, HIGH AMBIENT
349F L FG EXCAVATOR CW RMV
COUNTERWEIGHT, 18,960 LB
72" GP BUCKET
STICK, REACH 12'10" TB
TOOL CONTROL
TRACK, 36" TG GLT (FG)
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
aspect general
  • Da
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFuel tank guard has some dents
  • AcceptabilăRadiator and hydraulic pump compartment door are slightly dented but still open and close
  • Bună
  • AcceptabilăDecal on fuel tank guard peeling
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSome small dents on rear right side
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Full
  • Full
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Red
  • Machine was serviced recently
  • Normal
  • None
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăAuxiliary fittings on stick need to be capped or removed/ seeping oil
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • ***Machine is Equipped with tool control ****
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
braţ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
balansier
  • Bună
  • Bună
  • Bună
cupă
  • Bună
  • AcceptabilăSide to side slack / o- ring missing from stick to bucket pin
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăSeveral of the teeth are worn/ need to be replaced
  • 72”
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
MUSTANG CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Kris Jordan
Telefon:+1 936 632 6775
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon