Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Precio
385,000 USD
Año
2015
Horas de uso
7159 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 349FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieHPD00235
Numéro D'unidadHPD00235
Numero de catálogoCU2440028
Año de fabricación2015
Horas de uso7159 h
PaísEstados Unidos
Ubicación415 Community College Pky, FL
Precio
Precio sin IVAUS$ 385,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónREGIONAL PKG (ADSD-N/CANADA)
REACH 22'8" BOOM PKG
STICK, REACH 12'10" TB
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
AIR CLEANER, STANDARD
TRACK, 36" TG GLT (FG)
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
IDLERS, STANDARD
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LINES, PILOT, BOOM, STD
LINES, PILOT, BUCKET, STD/UQC
COLD WEATHER START PKG
CAB 70/30 PKG
PANEL, STD START SWITCH
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
COOLING, HIGH AMBIENT
CAMERA, REAR VIEW
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
UPPER COVER, STANDARD
COVER, FENDER, STANDARD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COUNTERWEIGHT, 19,840 LBS
GUARD, SWIVEL (FG)
LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
BUCKET-GDC, 74" 4.04 YD3 (TB)
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
LANE 2 ORDER
349 FREIGHT CHARGE 1
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
RING POWER CORP.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dennis Ryan
Teléfono:+1 813 671 3700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono