Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Precio
385,000 USD
Año
2016
Horas de uso
4368 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 349FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieHPD00565
Numéro D'unidadHPD00565
Numero de catálogoCU4310172
Año de fabricación2016
Horas de uso4368 h
PaísEstados Unidos
Ubicación9901 Ringhaver Drive, FL
Precio
Precio sin IVAUS$ 385,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*AIR CLEANER, STANDARD
*BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
*CAB 70/30 PKG
*CAMERA, REAR VIEW
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COLD WEATHER START PKG
*COUNTERWEIGHT, 19,840LBS
*COVER, FENDER, STANDARD
*349F L FG EXCAVATOR
*CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
*FAN, VARIABLE SPEED
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL (FG)
*GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
*IDLERS, STANDARD
*INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
*INSTRUCTIONS, ANSI FG(OUTSIDE)
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
*LINES, PILOT, BOOM, STD
*LINES, PILOT, BUCKET, QC
*PANEL, STD START SWITCH
*PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
*REACH 22'8" BOOM PKG
*REGIONAL PKG, AM-N
*ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STICK, REACH 12'10" TB
*TRACK, 36" TG GLT (FG)
*UPPER COVER, STANDARD
*WASHER, WINDSHIELD UPPER
*WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
BUCKET-GD, 74" 4.04 YD3 (TB)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
LANE 1 ORDER
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
SIDE CUTTERS, HEAVY DUTY
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TIP, WIDE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
RING POWER CORP.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dennis Ryan
Teléfono:+1 813 671 3700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono