Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Prix
340 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
5341 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 349FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationHPD00252
N° de stockHPD00252
Numéro de catalogueCU4293492
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation5341 h
PaysÉtats-Unis
Emplacement500 Cannon Creek Dr., FL
Prix
Prix (hors TVA)340 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsIDLERS, STANDARD
REGIONAL PKG (ADSD-N/CANADA)
PANEL, STD START SWITCH
LINES, PILOT, BOOM, STD
LINES, PILOT, BUCKET, STD/UQC
REACH 22'8" BOOM PKG
COUNTERWEIGHT, 19,840 LBS
GUARD, SWIVEL (FG)
ROLLERS, SINGLE FLANGE, LC-FG
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN, R/M-BOOM
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
STICK, REACH 12'10" TB
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
TRACK, 36" TG GLT (FG)
COVER, FENDER, STANDARD
COLD WEATHER START PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
UPPER COVER, STANDARD
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
349 FREIGHT CHARGE 1
BUCKET-GDC, 74" 4.04 YD3 (TB)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
JOYSTICK STANDARD STP PKG
CERT EMISSIONS, EPA/EU
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
AIR CLEANER, STANDARD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
CAMERA, REAR VIEW
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
CAB 70/30 PKG
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
COOLING, HIGH AMBIENT
DECALS, EXTERIOR ANSI
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RING POWER CORP.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Baker
Téléphone:+1 904 494 1215
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone