Caterpillar 349EVG

Caterpillar 349EVG

Prix
355 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
3836 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 349EVG
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationDGE00305
N° de stockI5546
Numéro de catalogueCU2408312
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation3836 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAltoona, IA
Prix
Prix (hors TVA)355 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
Autres informations12' 10" STICK
18960 LB CWT
36" SHOES
COUNTERWEIGHT REMOVAL
HEATED AND COOLED SEAT
HEAVY LIFT PACKAGE
HIGH AMB COOLING
PATTERN CHANGER
REAR CAMERA
VANDAL GUARDS
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Used Equipment Sales
Téléphone:+1 888 363 3921
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone