キャタピラー 349ELVG

キャタピラー 349ELVG

価格
244,552 USD
製造年
2012
使用時間数
6624 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 349ELVG
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーKFX00187
ユニット番号22041133
カタログ番号CU4409320
製造年2012
使用時間数6624 h
フランス
所在地Perpignan, 66
価格
税別価格$244,552
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
盗難防止システムANTI-THEFT SYSTEM
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CEプレートCE PLATE
照明LIGHTING
自動潤滑AUTO LUBE
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
削岩機アレンジメントROCK DRILL ARRANGEMENT
スティック、ショートSTICK, SHORT
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
ブーム・チェック・バルブBOOM CHECK VALVE
スティック・チェック・バルブSTICK CHECK VALVE
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • ブーム
  • スティック
  • バケット
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
エンジン
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
ブーム
  • 6900 mm
スティック
  • 2900 mm
バケット
  • いいえ
  • godet terrassement SD 1900 MM 2780 L TIM TB 60%
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
注記 - アンダーキャリッジ70%
注記 - アンダーキャリッジ 23 ARETES CHAINES PPR2 AVEC ROUES
トラック・シュー600 MM
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • FR-23
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
nadia tassefkoumte
フランス
電話:+33 1 49228273
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で