Caterpillar 349ELVG

Caterpillar 349ELVG

Preço
201 107 USD
Ano
2012
Horas de utilização
9920 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 349ELVG
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieKFX00254
N°. de ref. de armazém10434699
Número de catálogoCU4399627
Ano de fabrico2012
Horas de utilização9920 h
PaísEspanha
Localização da máquinaCentral-madrid
Preço
Preço sem IVA201 107 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesAIR CONDITIONER;AUXILIARY HYDRAULICS;CE PLATE;BOOM 1 PIECE;STICK MEDIUM;CARBODY STANDARD;BOOM CHECK VALVE;STICK CHECK VALVE;UC/TYRES 5%;

CODE 4
TIREUC
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
FINANZAUTO S.A.Veja InventárioSeleccione contacto
Mytractor Mytractor
Espanha
Telefone:+34 91 874 03 80
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone