キャタピラー 349EL

キャタピラー 349EL

価格
275,000 USD
製造年
2013
使用時間数
4356 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 349EL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーMPZ00546
ユニット番号162U097
カタログ番号CU2412291
製造年2013
使用時間数4356 h
アメリカ
所在地Cedar Rapids, IA
価格
税別価格$275,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
アンダーキャリッジ、ロングUNDERCARRIAGE, LONG
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
COUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEMCOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
その他情報Pictures as of : 6/28/18 at 4,072 hours

12' 10" STICK
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • ブーム
  • スティック
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
  • コメント、その他の修理、一般的な所見
  • ブームおよびスティック
  • 全体的な状態
全体的な外観
  • 普通Minor dent in right corner under the cab - dented under the tool box
  • 良い
  • 良い
  • 良いminor scratches and rust
  • 普通Edges are peeling and several have scratches
  • 普通Rear is bent and tie down hooks are bent
  • 良い
  • 普通Right compartment door is pushed in - usable // left side lower rear corner is bent - usable
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いLight scratches and scuffs
  • 良いPlastic screen
  • 良い
  • 良い
  • 良いLeft front step on the roller frame is dented / usable
  • All cosmetic issues are minor - overall apperance is good
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いBreak out hammer installed
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はいNot working
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いCloth / air suspension - Small burn hole in lower cushion
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • ELC
  • Normal
  • Normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い4 batteries - jump start receptacle installed
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
  • はい
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • Patter changer installed - coupler valve and control installed and lines run to the base of the boom
  • Both are good
ブーム
  • 良いMinor scratches on the underside of the boom
  • 良い
  • 良い
  • 22’ 8”
スティック
  • 良い
  • 良いLower inside has the paint worn off
  • 良い
  • Grease seals are missing at the stick and H-link holes for the bucket
  • 12’ 10”
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロント18018011
キャリヤ・ローラ・リア179177622
ドライブ・スプロケットGoodGood
フロント・アイドラ2222.52238
リンク32.8331513
ピンおよびブッシュ(外部)11.211.22828
ピンおよびブッシュ(内部)8668661010
トラック・ローラ152.652.11318
トラック・ローラ253.653.335
トラック・ローラ3GuardGuard
トラック・ローラ453.153.188
トラック・ローラ5GuardGuard
トラック・ローラ653.352.3515
トラック・ローラ7GuardGuard
トラック・ローラ852.853.3105
トラック・ローラ952.152.11818
トラック・シュー48.547.858
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
キャリヤ・ローラRight front carrier roller post is bent
注記 - アンダーキャリッジMeasurments taken in MM with ultrasonic tool
トラック・シュー35.5" -- Several have broken edges
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Inspected 6-28-18 @ 4,072 SHM
ブームおよびスティック
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
全体的な状態
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ALTORFER INC.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Chase Lang
電話:+1 319 365 0551 ext 2210
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で