Caterpillar 349EL

Caterpillar 349EL

Prix
240 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
7870 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 349EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationTFG00945
N° de stockTFG00945
Numéro de catalogueCU4284970
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation7870 h
PaysÉtats-Unis
Emplacement525 County Road 640 East, FL
Prix
Prix (hors TVA)240 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
Autres informations2" SEAT BELT
ACCUMULATORS W/ CRN
BUCKET-GD, 74" 4.04 YD3 (TB)
CAB STD PKG
COLD WEATHER START PKG (NACD)
ETHER STARTING AID
GUARD HD BOTTOM PKG-FG
HYD VLV, HL PKG
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
JOYSTICK STANDARD STP PKG
R-BOOM/12'10" STICK HD PKG
TRAVEL ALARM
R-CYLINDER PKG
SIDE CUTTERS, HEAVY DUTY
TIP, WIDE
VALVE, FINE SWING
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RING POWER CORP.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Dennis Ryan
Téléphone:+1 813 671 3700
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone