Caterpillar 349EL

Caterpillar 349EL

Precio
267,000 USD
Año
2013
Horas de uso
7300 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 349EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTFG00694
Numéro D'unidadHLK019525
Numero de catálogoCU1958431
Año de fabricación2013
Horas de uso7300 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCleburne, TX
Precio
Precio sin IVAUS$ 267,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
IluminaciónLIGHTING
Más información*INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
*SUN, SHADE (70/30)
*HEATER, JACKET WATER
*BATTERY, HEAVY DUTY
*TRACK, 36" TG GLT (FG)
*COUNTERWEIGHT, 19,842LBS
*LINKAGE, BUCKET-TB W/LIFT EYE
*BOOM, 22'8" HD REACH
*CAMERA, REAR VIEW, W/HANDRAIL
*VALVE, FINE SWING
*349EL FG HYDRAULIC EXCAVATOR
*IDLER, STD
*CTRL & LINES,CTR-LOCK COUPLER
*GUARD HD BOTTOM PKG-FG
*REGIONAL PKG REG. NACD (PL321)
*COLD WEATHER START PKG (NACD)
*COOLING, HIGH AMBIENT
*HYD VLV, HL PKG
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*PRODUCT LINK-SATELLITE (PL321)
*R-BOOM/12'10" STICK HD PKG
*STARTING AID, ETHER
*STICK, REACH 12'10" TB
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
LANE 1 ORDER
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*AIR CLEANER, STANDARD
*PANEL, STD START SWITCH
*GUARD, SWIVEL
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*AIR CONDITIONER
*JOYSTICK, ONE BUTTON
*ACCUMULATOR WITH CRN
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*RADIO, 24V AM/FM
*HATCH, OPENABLE ROOF
CERT EMISSIONS, EPA/EU
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*LINES, CYLINDER
*VALVE, HYDRAULIC, HL
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*CAB STD PKG
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*R-CYLINDER PKG
*GUARD, HEAVY DUTY BOTTOM
*RECEPTACLE, JUMP START
*HALOGEN LIGHTS, R/M-BOOM
*VALVE, ANTI DRIFT (STICK)
*CAB-ROPS
*VALVE, ANTI DRIFT (BOOM)
*CYLINDER, BKT (TB LINKAGE)
DOMESTIC TRK-CTWT&FRNT REM'D
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
HOLT CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Sales Holt Cat
Teléfono:+1 210 648 8450
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono