Caterpillar 349E

Caterpillar 349E

Prix
Sur Demande
Année
2014
Heures d'utilisation
1797 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 349E
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationKFX00570
N° de stockAUCTIONQ4
Numéro de catalogueCU2495366
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1797 h
PaysFrance
EmplacementNearly New Moissy Cramayel, 77
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
LIGNE MARTEAUROCK DRILL ARRANGEMENT
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
CLAPET DE RETENUE DE LA FLÈCHEBOOM CHECK VALVE
CLAPET DE RETENUE SUR BRASSTICK CHECK VALVE
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • NonSTAGE 3B
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • MOTEUR TXM05006 STAGE 3 B
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • CIRCUIT COMBINE NEUF
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • BienNEUFS
  • Bien
  • Bien
  • 3400mm
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • CAT
  • GODET NEUF 1800MM
  • 1800mm NEUFS / NEW
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant33
Galets supérieurs arrière33
Roues libres avant1010
Articulations55
Axes et bagues (externe)1010
Axes et bagues (interne)1010
Segments3030
Galet inférieur 155
Galet inférieur 255
Galet inférieur 355
Galet inférieur 455
Galet inférieur 555
Galet inférieur 655
Galet inférieur 755
Galet inférieur 855
Galet inférieur 955
Patins (largeur)7507501515
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • HYDRAULIQUE AUXILIAIRE / COMBINE NEUF /NEW
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CAT HQVoir l'inventaireChoisir le contact
Jesus Rodriguez Aguirre
Guatemala
Téléphone:+52 818 0405454 ext 5006
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone