Caterpillar 345DL

Caterpillar 345DL

Price
125,000 USD
Year
2011
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

Basic information
BrandCaterpillar 345DL
CategoryCrawler Excavators
Serial NumberYEE00725
Unit NumberMUE2993
Catalog NumberCU2551515
Manufacturing Year2011
CountryMexico
LocationChihuahua
Pricing
Price Excluding Tax$125,000
Tax-
Price Including Tax-
Features
Accessories
AIR CONDITIONERAIR CONDITIONER
LIGHTINGLIGHTING
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
Conditions
Good
Fair
Poor
  • general appearance
  • safety items
  • gauges, operator station, console
  • engine
  • cooling system
  • electrical, starting and charging system
  • hydraulics
  • attachments / work tools
  • boom
  • stick
  • bucket
  • final drives
  • undercarriage
general appearance
  • FairCUENTA CON GOLPES
  • FairCUENTA CON GOLPES Y RASPONES
  • FairCUENTA CON RASPONES
  • Fair
  • Good
  • FairRQUIEREN REPARACION Y PINTURA
  • Good
  • Good
  • FairPASAMANOS DE ACCESO A MOTOR CON GOLPES
  • Good
  • Good
  • PoorOINTURA DETERIORADA DABIDO A GOLPES Y RASPADURAS
  • Good
  • Fair
  • Fair
  • PoorCUENTAN CON DAÑOS Y FALTANTES
  • Yes
  • No
  • No
  • EL EQUIPO CUENTA CON DETALLES ESTETICOS LOS CUALES REQUIEREN SU REPARACION Y PINTURA.
safety items
  • Good
  • Poor
  • PoorNO FUNCIONA
  • Poor
  • Good
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
gauges, operator station, console
  • FairNO ENFRIA
  • Good
  • Fair
  • Good
  • Good
  • Good
  • Fair
  • Good
  • Good
  • Good
  • Fair
  • Good
  • PoorNO FUNCIONAN SUS HULES SE REQUIERE REEMPLAZO
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
engine
  • FairSE RECOMIENDA SU REEMPLAZO
  • Good
  • Good
  • Good
  • GoodCUENTA CON CODIGO ACTIVO POR ALTA PRESION
  • Good
  • FairSE RECOMIENDA SU REMPLAZO
  • Good
  • Good
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • No
cooling system
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • No
electrical, starting and charging system
  • Good
  • Good
  • FairCUENTA CON UN FOCO FALTANTE
  • Good
  • Good
  • No
hydraulics
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairSE RECOMIENDA SU REEMPLAZO
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairCUENTA CON FUGAS LEVES
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • PoorN/A
  • Good
attachments / work tools
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • No
boom
  • Good
  • Good
  • Good
stick
  • Good
  • Good
  • Good
bucket
  • Good
  • PoorCUENTA CON JUEGO EN PERNOS
  • Fair
  • Good
  • PoorSE RECOMIENDA SU REMPLAZO DABIDO A QUE CUENTA CON UN 20% DE VIDA UTIL
  • No
  • CAT
  • 70"
final drives
  • Good
  • Good
undercarriage
Condition Measurement
(L)
Measurement
(R)
% Worn
(L)
% Worn
(R)
Track Frame - LeftGood
Track Frame - RightGood
Pins & Bushings Turned?Yes
Notes - UNDERCARRIAGE 1ZAPATAS CUENTAN CON UN 30% DE VIDA UTIL, SPROKET CON UN 25% DE VIDA UTIL, PERNOS A UN 50% DE VIDA UTIL, RUEDAS GUIAS A UN 50% DE VIDA UTIL, RODILLOS A UN 60% DE VIDA UTIL.
Notes - UNDERCARRIAGE 2ZAPATAS CUENTAN CON UN 30% DE VIDA UTIL, SPROKET CON UN 25% DE VIDA UTIL, PERNOS A UN 50% DE VIDA UTIL, RUEDAS GUIAS A UN 50% DE VIDA UTIL, RODILLOS A UN 60% DE VIDA UTIL.
Send an offer
All done!

Your offer was forwarded successfully. The seller will be in touch soon!

Message the seller
Edgar Mendoza Martinez
Mexico
Telephone:+52 81 84002000 ext 407
Comments
Name:Company:Email Address:Business Phone:City:Country:
I want the seller's answer bye-mailphone