Caterpillar 345D

Caterpillar 345D

Prix
227 490 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
6697 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 345D
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationLKY00535
N° de stock22038640
Numéro de catalogueCU2483890
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation6697 h
PaysFrance
EmplacementToulouse / Bruguieres, 31
Prix
Prix (hors TVA)227 490 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
PLAQUE CECE PLATE
AUTO LUBEAUTO LUBE
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
VERSION DE PELLE POUR CREUSEMENT INTENSIFMASS EXCAVATOR ARRANGEMENT
BRAS, COURTSTICK, SHORT
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
Autres informationsNON EPA
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • bras
  • godet
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
bras
  • Bien
  • Bien
  • Barrettes de protection soudées sur bras
  • 2500 mm
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Blanchard GR345
  • 102385
  • 1800 mm
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Patins (largeur)600600
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT60 %
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • FR - 11
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
nadia tassefkoumte
France
Téléphone:+33 1 49228273
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone