Caterpillar 345CL

Caterpillar 345CL

Prezzo
88.000 USD
Anno
2006
Ore di utilizzo
13822 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 345CL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di seriePJW01313
N. stockTPJW1313
Numero di catalogoCU4409916
Anno di costruzione2006
Ore di utilizzo13822 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCharlotte, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 88.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
IlluminazioneLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
AVAMBRACCIO, LUNGOSTICK, LONG
CARRO, LUNGOUNDERCARRIAGE, LONG
TELAIO CENTRALE STANDARDCARBODY, STANDARD
COUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEMCOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Altre informazioniCAB • AIR • 74" BKT • CTWT REMOVAL SYS
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteScratched
  • SufficienteFaded
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFaded
  • Buono
  • BuonoTool box lid bent
  • SufficienteTool box step bent _ Track frame steps bent
  • No
  • No
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • NoSoft cab
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoEngine ecm shows 5813 hours
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoAug 2016
  • SufficienteDirty
  • Buono
  • Buono
motore
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • N
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRight cab light busted _ Boom lights inop
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteLeak in the pump area _ Possibly hose or o ring
  • Buono
  • SufficienteLeak_ Left control pod appears to be leaking
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteOil milky in th eleft drive
  • Buono
  • Buono
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
  • Buono
  • SufficienteWeld repaired on the left side
  • Buono
  • 1210"
benna
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Cat
  • 74"
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Rulli portanti anteriori17442
Rulli portanti posteriori17442
Ruote folli anteriori25.545
Collegamenti12540
Perni & boccole (esterne)68108
Ruote motrici100
Rullo inferiore 12440
Rullo inferiore 223.535
Rullo inferiore 323.535
Rullo inferiore 42440
Rullo inferiore 52440
Pattini dei cingoli (larghezza)36" 2924
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Perni e boccole sono stati girati?No
Codice maglia209-6383-84
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CAROLINA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Gary Jarvis
Telefono:+1 704 731 7500
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente