Caterpillar 336FLXE

Caterpillar 336FLXE

Prezzo
295.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
5344 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 336FLXE
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieDFY00214
N. stockDFY00214
Numero di catalogoCU2434603
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo5344 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchina9901 Ringhaver Drive, FL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 295.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*336F L XE HYD EXCAVATOR
*GUARD, SWIVEL
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*MIRROR, CAB, EXTERNAL
*TRACK, 33" TG (GLT)
*GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*COVER, FENDER
*WASHER, WINDSHIELD UPPER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*LINES, BUCKET, STANDARD, UQC
*CAT GRADE CTRL & CPM
*FILMS, EXTERIOR, ANSI
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*STICK, R12'10" DB HD CGC
*FILMS, CAB, ANSI
*REACH BOOM CGC PKG
*SENSOR, SWING, CGC
*CAB 70/30 GRD PKG
*BKT CYL/LINKAGE W/LIFT PKG,CGC
*AIR CLEANER, STANDARD
*COLD WEATHER PKG READY
*UPPER COVER, CGC
*COUNTERWEIGHT, 11,130LBS
*JOYSTICK TWJ STP PKG
*REGIONAL PKG, ADSD-N/CNDA
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
*PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
INSTRUCTIONS, ENGLISH
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
LANE 1 FROM FACTORY
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC DB
BUCKET-GD, 60" 2.98 YD3 (DB)
CAT GRADE CTRL DEMO
CAT PRODUCT MEASUREMENT DEMO
TIP, WIDE
SIDE CUTTERS, GENERAL PURPOSE
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
RING POWER CORP.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Dennis Ryan
Telefono:+1 813 671 3700
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente