Hay 18199 máquinas en venta
Búsqueda rápida
Reciba una alerta por correo electrónico cuando se añadan nuevos equipos que coincidan con su búsqueda. - Tu correo electrónico -Notificación por email
Filtro Actual
Grupo de productos
Excavadoras de cadenas
x
4,740 resultados de búsqueda para "Filtro Actual"
Mostrando: 1 - 24 Ordenado por: 
CAT 336-07 P, 263,4882020
Flagstaff, AZ
4,128 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 349F 12, 324,8002019
Austell, GA
4,345 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientecumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1connectivity source - product linkmachine control system brand - catnivel de emisiones - japan - step 4 final

See Details
CAT 304-07 ORH, 71,9812023
Tucson, AZ
291 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 306-07 CA, 106,8412023
Apache Junction, AZ
173 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 336F HTH2018
Mcdonough, GA
4,834 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientecumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1nivel de emisiones - japan - step 4 finalnivel de emisiones - epa - epa tier 4fnivel de emisiones - eu - eu stage iv

See Details
CAT 303.5E2 CA, 51,5462021
Mesa, AZ
1,241 h USADO CERTIFICADO POR CAT®aire acondicionadopresión del sistema hidráulico auxiliaracoplador - rápidoproduct linktipo de tenaza - sistema hidráulico

See Details
CAT 303.5E2CR, 36,4002018
Montgomery, AL
1,353 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Ofertas especiales Acuerdo de valor del clientepresión del sistema hidráulico auxiliarrecintos del motorcontrol de mano y piecadena de caucho

See Details
CAT 305E2CR, 44,8002019
Dacula, GA
2,345 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteproduct linkrecintos del motoriluminacióncontrol de mano y piecadena de caucho

See Details
CAT 304-07 ORH, 70,4902023
Tucson, AZ
501 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 303.5-07, 64,1782023
Apache Junction, AZ
257 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 304-07 ORH, 73,6242023
Tucson, AZ
188 h USADO CERTIFICADO POR CAT®

See Details
CAT 349F, 168,8002017
Macon, GA
8,803 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientecumple con la norma tier 2cumple con la norma tier 1nivel de emisiones - epa - epa tier 4fnivel de emisiones - eu - eu stage ivestado normativo - epa / carb/ eu / eu r120

See Details
CAT 310, 159,8002023
GA
153 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clientenivel de emisiones - epa - tier4nivel de emisiones - japan - 2014 regulationestado normativo - epa certifiedaire acondicionadoproduct link

See Details
CAT 349FL, 395,0002019
Montgomery, FL
1,911 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadorecintos del motoriluminaciónespejos

See Details
CAT 305-07CR, 83,7502022
Monroe, NJ
801 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadopresión del sistema hidráulico auxiliarbrazo - largoradio - bluetoothtipo de tenaza - sistema hidráulico

See Details
CAT 304E2, 50,0002020
North Canton, OH
2,322 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Acuerdo de valor del cliente

See Details
CAT 320-07A, 109,8502018
Columbia, SC
5,753 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesgrading system - 2dpedal de desplazamiento en línea rectatren de rodaje: largorecintos del motoriluminación

See Details
CAT 325 TC, 192,8002020
Austell, GA
4,117 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteconnectivity source - radioaire acondicionadorecintos del motoriluminacióncombustible diésel de contenido ultrabajo de azufre

See Details
CAT 316FL, 119,8502018
Summerville, SC
2,643 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condicionesaire acondicionadoiluminaciónpedal de desplazamiento en línea rectabastidor principal - estándarradio - radio am/fm

See Details
CAT 308 E2 CR SB, 87,4002018
Montgomery, AL
2,197 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Ofertas especiales Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadopresión del sistema hidráulico auxiliarrecintos del motorcontrol de mano y pieradio - radio am/fm

See Details
CAT 320GC, 149,4002019
Montgomery, AL
2,655 h USADO CERTIFICADO POR CAT® Condiciones Acuerdo de valor del clienteaire acondicionadorecintos del motortipo de tenaza - mecánico

See Details
Mostrar más resultados