Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Precio
297,000 USD
Año
2018
Horas de uso
1345 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 336FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTZA20038
Numéro D'unidad17G00801
Numero de catálogoCU4353416
Año de fabricación2018
Horas de uso1345 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWilliston, ND
Precio
Precio sin IVAUS$ 297,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información*336F L HEX HEAVY CTWT
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CONTROL, FINE SWING
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, HEAVY
*COVER, FENDER
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*ETHER AID
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES, BOOM-UP (STD)
*LINES, SDRV (STD/PGQC)
*MIRROR, W/O GUARD
*PANEL, STD START SWITCH
*RADIO, 24V AM/FM
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
CERT EMISSIONS, EPA/EU
COLD WEATHER STARTING PKG
COMBINED CIR STP PKG
COOLANT, COLD WEATHER
COUPLER LINES, REACH BOOM
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
ENG SN SYE22664 MSO AETFW
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
LANE 2 ORDER
LINES, FRONT (QC)
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R12'10" STICK
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QC S/N PG502426
REACH BOOM HD PKG
STICK, R12'10" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
COUPLER, PG W/O PIN DB
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
William Gibbs
Teléfono:+1 406 656 0202 ext 235
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono