Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Preţ
309.046 USD
Fabricatie
2017
Citirea kilometrajului
1068 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 336FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereKCS10082
Număr de catalogCU4380099
An de fabricație2017
Ore de utilizare1068 h
TaraBelgia
Locatia masiniiOverijse
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA309.046 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
SISTEM ANTIFURTANTI-THEFT SYSTEM
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
PLĂCUŢĂ CECE PLATE
IluminareLIGHTING
LUBRIFIERE AUTOMATĂAUTO LUBE
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
CUPLĂ, RAPIDĂCOUPLER, QUICK
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
BALANSIER, MEDIUSTICK, MEDIUM
SUPAPĂ CONTROL BRAŢBOOM CHECK VALVE
CUPLĂ, HIDRAULICĂCOUPLER, HYDRAULIC
Alte informaţiiPlates 600 mm - triple grouser.
Hydraulic quick coupler CW45.
Heavy duty bucket with teeth - width 1430 mm.
Cleaning bucket - width 2460 mm.
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Consultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Emmanuel BELPAIRE
Belgia
Telefon:+32 475 841882
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon