Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Prijs
325.000 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
1784 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerRKB10027
Voorraad nummer1610006
Catalogus nummerCU2549899
Jaar2017
Uren1784 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 325.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
DUIM, MECHANISCHTHUMB, MECHANICAL
Extra informatie42" BUCKET
R12'10" STICK
TRACK, 33" TG
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
THOMPSON TRACTOR CO., INC.Zie inventarisSelecteer contact
William Baker
Telefoon:+1 855 443 7017
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon