キャタピラー 336FL

キャタピラー 336FL

価格
260,000 USD
製造年
2016
使用時間数
4721 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 336FL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーRKB01592
ユニット番号RKB01592
カタログ番号CU2476794
製造年2016
使用時間数4721 h
アメリカ
所在地6724 33rd Street East, FL
価格
税別価格$260,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報TRACK, 33" TG (GLT)
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
COOLING, HIGH AMBIENT
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
STICK, R12'10" DB HD
REACH BOOM HD PKG
LINES, FRONT (QC)
CAB 70/30 GRD PKG
BUCKET-GD, 60" 2.98 YD3 (DB)
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
RING POWER CORP.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Dennis Ryan
電話:+1 813 671 3700
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で