Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Prix
326 777 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
3860 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationRKB01636
N° de stock0RKB01636
Numéro de catalogueCU4270466
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation3860 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLafayette, LA
Prix
Prix (hors TVA)326 777 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsAIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
BUMPER, SIDE RUBBER
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, STD
COVER, FENDER
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
MIRROR, W/O GUARD
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
REACH BOOM HD PKG
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R12'10" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
UPPER COVER, STANDARD
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone