Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Precio
266,156 USD
Año
2015
Horas de uso
2278 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 336FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieRKB01164
Numéro D'unidadE128382
Numero de catálogoCU4303454
Año de fabricación2015
Horas de uso2278 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónPhoenix, AZ
Precio
Precio sin IVAUS$ 266,156
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
Más informaciónPRODUCT LINK:
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 33" TG
BUCKET SIZE: YES
GUARDING
ENGINE TIER RATING: T4F
PATTERN CHANGER
ENCLOSED CAB
BOOM, ONE PIECE
STICK LENGTH: R10'6"
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
EMPIRE MACHINERYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Staff
Teléfono:+1 480 633 4100
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono