Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Prix
314 548 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
1986 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationRKB10473
N° de stockE136750
Numéro de catalogueCU2542219
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1986 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTucson, AZ
Prix
Prix (hors TVA)314 548 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
HIGH AMBIENT COOLINGHIGH AMBIENT COOLING
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
GODET AVEC PINCE HYDRAULIQUETHUMB, HYDRAULIC
Autres informationsBOOM LENGTH: 21'4"
BOOM, ONE PIECE
BUCKET SIZE: YES
ENCLOSED CAB
ENGINE TIER RATING: T4F
GUARDING
PATTERN CHANGER
STICK LENGTH: 12' 10"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
EMPIRE MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Staff
Téléphone:+1 480 633 4100
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone