Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Prijs
371.704 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
5738 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerRKB00671
Voorraad nummer0RKB00671
Catalogus nummerCU4269773
Jaar2015
Uren5738 h
LandVerenigde Staten
PlaatsReserve, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 371.704
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieAIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
BUCKET-GDC, 60" 2.98 YD3 (DB)
BUMPER, SIDE RUBBER
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 13,230LBS
COVER, FENDER
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
DIRECT SHIP TO CUSTOMER - WASH
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARD, VANDALISM
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
LINES-HP, R12'10" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
MIRROR, W/O GUARD
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REACH BOOM HD PKG
REGIONAL PKG, ADSD-N/CANADA
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R12'10" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
UPPER COVER, STANDARD
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon