卡特彼勒 336FL

卡特彼勒 336FL

价格
208,304 USD
年份
2015
使用小时
3607 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar 336FL
产品类别履带挖掘机
生产号/编号RKB01396
内部库存编号0RKB01396
目录编号CU2297948
制造年份2015
使用小时3607 小时 h
国家美国
机器位置Lake Charles Rents, LA
定价
不含税价格$208,304
-
含税价格-
Features
其他信息AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
BUCKET-GDC, 60" 2.98 YD3 (DB)
BUMPER, SIDE RUBBER
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 13,230LBS
COVER, FENDER
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
DECALS, EXTERIOR ANSI
DIRECT SHIP TO CUSTOMER - WASH
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARD, VANDALISM
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
LINES-HP, R12'10" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
MIRROR, W/O GUARD
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
REACH BOOM HD PKG
REGIONAL PKG, AM-N
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R12'10" DB HD
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TRACK, 33" TG (GLT)
UPPER COVER, STANDARD
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
LOUISIANA CAT见库存网站选择联系人
Customer Support Rep
电话:+1 866 843 7440
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话