Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Prix
270 000 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
3847 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationRKB01661
N° de stockRKB01661
Numéro de catalogueCU2551745
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation3847 h
PaysÉtats-Unis
Emplacement415 Community College Pky, FL
Prix
Prix (hors TVA)270 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsREACH BOOM HD PKG
STICK, R12'10" DB HD
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
TRACK, 33" TG (GLT)
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
LINES, FRONT (QC)
PANEL, STD START SWITCH
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
MIRROR, W/O GUARD
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
COOLING, HIGH AMBIENT
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
DECALS, EXTERIOR ANSI
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
COVER, FENDER
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COLD WEATHER STARTING PKG
GUARD, SWIVEL
GUARD, VANDALISM
LANE 2 ORDER
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
CERT EMISSIONS, EPA/EU
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
BUCKET-GDC, 60" 2.98 YD3 (DB)
CAB 70/30 GRD PKG
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
REGIONAL PKG, AM-N
QUICK DRAINS, READY (OIL)
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
UPPER COVER, STANDARD
COUNTERWEIGHT, STD
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • train de roulement
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant1.531.552016
Galets supérieurs arrière1.551.561616
Roues libres avant23224028
Articulations1.301.302121
Axes et bagues (externe).30.307676
Galet inférieur 11.811.823635
Galet inférieur 21.881.871517
Galet inférieur 3GUARD
Galet inférieur 41.881.871517
Galet inférieur 5GUARDGUARD
Galet inférieur 61.881.871517
Galet inférieur 7GUARDGUARD
Galet inférieur 81.881.871517
Galet inférieur 91.811.823635
Patins (largeur)1.611.59810
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RING POWER CORP.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Dennis Ryan
Téléphone:+1 813 671 3700
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone