Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Precio
Consultenos
Año
2018
Horas de uso
221 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 336FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieRKB20749
Numéro D'unidadEQ0073130
Numero de catálogoCU4408902
Año de fabricación2018
Horas de uso221 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónFL
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
Más información21' 4" HD REACH BOOM
12' 10" HD STICK
DB-LINKAGE
HI-AMBIENT COOLING
*FINE SWING CONTROL
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Used Equipment Sales Team Kelly Tractor Co.
Teléfono:+1 305 423 0053
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono