Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Prix
319 500 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1225 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 336FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationRKB01536
N° de stockRKB01536
Numéro de catalogueCU2523640
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1225 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSalem, IL
Prix
Prix (hors TVA)319 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsLANE 2 ORDER
CAB 70/30 CANADA B.C. PKG
COUPLER LINES, REACH BOOM
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
DECALS, EXTERIOR ANSI
LINES-QC, R12'10" STICK
REACH BOOM HD PKG
COUNTERWEIGHT, STD
COUPLER PIN GRABBER DB W/O PIN
QUICK DRAINS, READY (OIL)
LINES-HP, R12'10" STICK
COOLANT, COLD WEATHER
COMBINED CIR STP PKG
LINES-HP, REACH BOOM
GUARD, VANDALISM
COOLING, HIGH AMBIENT
TRACK, 33" TG (GLT)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
LINES, FRONT (QC)
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
CERT EMISSIONS, EPA/EU
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
COLD WEATHER STARTING PKG
C9.3 ENGINE
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
MIRROR, W/O GUARD
REGIONAL PKG, AM-N
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
COVER, FENDER
UPPER COVER, STANDARD
GUARD, SWIVEL
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL, STD START SWITCH
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
STICK, R12'10" DB HD
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • accessoires/outils de travail
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • BienSome scratches
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienLeft rear engine compartment door has hole in it
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • N/A
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • N/A
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienHas a tear in the rubber mat
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreOut of date, Apr 2015
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Full
  • Full
  • N/A
moteur
  • Assez bienPrimary and secondary needs to be blown out with air
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Red
  • N/A
  • N
  • N/A
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • N/A
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • N/A
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • N/A
  • Full
accessoires/outils de travail
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • N/A
  • N/A
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • N/A
bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • N/A
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • N/A
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • N/A
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT65%
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Used Equipment Department
Téléphone:+1 636 3844021
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone