キャタピラー 336FL

キャタピラー 336FL

価格
224,750 USD
製造年
2016
使用時間数
3475 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 336FL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーSSN00227
ユニット番号SSN00227
カタログ番号CU2576558
製造年2016
使用時間数3475 h
アメリカ
所在地500 Cannon Creek Dr., FL
価格
税別価格$224,750
税金-
税込み価格-
Features
その他情報*336F L HEX
*AIR CLEANER, STANDARD
*BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
*CAB 70/30 GRD PKG
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COLD WEATHER PKG READY
*CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, STD
*COVER, FENDER
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
*INSTRUCTIONS, ANSI (OUTSIDE)
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES, BOOM-UP (STD)
*LINES, FRONT (QC)
*LINES, SDRV (STD/PGQC)
*MIRROR, W/O GUARD
*PANEL, STD START SWITCH
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*REACH BOOM HD PKG
*REGIONAL PKG, AM-N
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STICK, R12'10" DB HD
*TRACK, 33" TG (GLT)
*UPPER COVER, STANDARD
*WASHER, WINDSHIELD UPPER
*WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BUCKET-GD, 60" 2.98 YD3 (DB)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF LANE1 DB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
RING POWER CORP.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
William Baker
電話:+1 904 494 1215
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で