Caterpillar 336F L

Caterpillar 336F L

Cena
368 700 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
1889 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336F L
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRKB01428
Nr ew. wew.LKE02906
Numer kataloguCU2227644
Rok produkcji2015
Godzin1889 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaHurricane, UT
Wycena
Cena bez VAT368 700 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeLANE 2 ORDER
REACH BOOM HD PKG
STICK, R12'10" DB HD
BKT R-CYL/LKG W/LIFT PKG
TRACK, 33" TG (GLT)
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, SDRV (STD/PGQC)
LINES, FRONT (QC)
PANEL, STD START SWITCH
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
MIRROR, W/O GUARD
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
COOLING, HIGH AMBIENT
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
COVER, FENDER
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
LINES-QC, R12'10" STICK
COUPLER LINES, REACH BOOM
COLD WEATHER STARTING PKG
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CAB 70/30 GRD PKG
REGIONAL PKG, AM-N
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
UPPER COVER, STANDARD
COUNTERWEIGHT, 13,230LBS
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
CERT EMISSIONS, EPA/EU
PRICED NEW HAS TRIMBLE SYSTEM INSTALLED $5K ADD
AIR CLEANER, STANDARD
TRIMBLE READY
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WHEELER MACHINERY CO.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Michael Harding
Telefon:+1 801 978 1673
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon