Caterpillar 336ELN

Caterpillar 336ELN

Preço
183 837 USD
Ano
2014
Horas de utilização
6305 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 336ELN
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieTMZ00357
N°. de ref. de armazémTMZ00357
Número de catálogoCU4391593
Ano de fabrico2014
Horas de utilização6305 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaBöblingen
Preço
Preço sem IVA183 837 $
IVA (19%)34 929 $
Preço com IVA218 766 $
Features
Outras informaçőesUNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
LENGTH OF STICK: 2800 MM
OPERATING WEIGHT: 38 T
ENGINEPOWER: 320 HP
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Michael Kallies
Alemanha
Telefone:+49 7031 640514
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone