Caterpillar 336ELH

Caterpillar 336ELH

Cena
255 000 USD
Rok
2013
Przebieg, godzin
3933 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336ELH
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyRZA00410
Nr ew. wew.433883
Numer kataloguCU2023879
Rok produkcji2013
Godzin3933 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaWindsor, CO
Wycena
Cena bez VAT255 000 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
Dodatkowe informacje0P0800/1439 RN 4-20-17
ACCUMULATOR
AIR CLEANER, STANDARD
ALARM, TRAVEL
BATTERY, COLD WEATHER
BELT, SEAT, (3") RETRACTABLE
BLOCK HEATER
BOOM, REACH 6.5M (21'4") HD
BRACKET GP
BUCKET & THUMB
BUCKET-SD, 42" 1.54 CYD (DB)
C9 ENGINE
CAB STD PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-GBSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRROR RH
CERT EMISSIONS, EPA/EU
CIRCUIT, COMBINED
COLD WEATHER STARTING PKG
CONNECTOR LINES, THUMB IN
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
CYLINDER, BKT (DB LINKAGE)
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ETHER AID
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTE
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HATCH, OPENABLE ROOF
HYD VLV, TCS PKG
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI (CAB)
INSTRUCTIONS, ANSI (OUTSIDE)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CYLINDER, BOOM
LINES-HP PKG(R-BOOM/12'10"ST
LINES-HP, R3.9M (12'10") STK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC PKG(R-BOOM/12'10"ST
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BKT-DB W/LIFT
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PRODUCT LINK-SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
QUICK-EVAC SYSTEM
R-BOOM/12'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
REGIONAL PKG,336E L H (ADSD-
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STICK, R3.9 (12'10") DB HD
SUN, SHADE (70/30)
TERMINALS, JUMP START
THUMB GP IN
TIP, PENETRATION PLUS
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 33" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOW
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
elementy zabezpieczające
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
  • Tak
  • Tak
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
silnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Normal
  • DPF
  • Normal
  • Normal
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
  • Tak
hydraulika
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Good
wysięgnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
łyżka
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Cat
  • 48in
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Photos
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
WAGNER EQUIPMENT COPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon