Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Precio
306,753 USD
Año
2014
Horas de uso
3780 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 336EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieFJH01526
Numéro D'unidad0FJH01526
Numero de catálogoCU4371835
Año de fabricación2014
Horas de uso3780 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLA
Precio
Precio sin IVAUS$ 306,753
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónAIR CLEANER, STANDARD
BUMPER, SIDE, RUBBER
CAB 70/30 GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CERT EMISSIONS, EPA AB+T
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 13,230LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL,CNTR-LOCK COUPLER (ANSI)
DIRECT SHIP TO CUSTOMER - WASH
ENGINE HOOD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
HYD VLV, TCS PKG
LANE 2 ORDER
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BDRV (TCS20)
LINES, BOOM-UP (STD)
LINES, FRONT (QC)
LINES, SDRV (STD)
LINES-HP PKG(R-BOOM/12'10"STK)
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
PANEL , STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM/12'10" STICK HD PKG
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 33" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono