Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Cena
192 000 USD
Rok
2014
Przebieg, godzin
5359 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 336EL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyJRJ00436
Nr ew. wew.1065062
Numer kataloguCU2559507
Rok produkcji2014
Godzin5359 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaFayetteville, NC
Wycena
Cena bez VAT192 000 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
OSŁONY SILNIKAENGINE ENCLOSURES
WYSIĘGNIK, JEDNOCZĘŚCIOWYBOOM, 1 PIECE
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
KAROSERIA, STANDARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Dodatkowe informacjePILOT CONTROL
AM FM RADIO
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LIGHTING
BOOM, 1 PIECE
STRAIGHT TRAVEL PEDAL
PRODUCT LINK
ENGINE ENCLOSURES
AIR CONDITIONER
CARBODY, STANDARD
UNDERCARRIAGE, LONG
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • ogólny wygląd
  • elementy zabezpieczające
  • wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • silnik
  • układ chłodzenia
  • układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • hydraulika
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • przekładnie główne
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
ogólny wygląd
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyOne lower guard and tool box bends
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłyBoth rears minor bends along w/ rt. hinge area
  • Dobry
  • NiezłyRt bent
  • Dobry
  • Dobry
  • Niezłylittle dull & faded
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Overall good appearance
elementy zabezpieczające
  • Dobry
  • Dobry
wskaźniki, stanowisko operatora, konsola
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Tak
  • Tak
  • Nie
  • 2/3 tank
  • Working cab radio & back up camera
silnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • DobryRegen working properly
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Nie
  • Tak
  • Nie
  • Nie
  • Nie
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
układ chłodzenia
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Nie
  • Overall good
układ elektryczny, rozruchu i ładowania
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Starts & charges well
hydraulika
  • Dobry
  • NiezłySeeping
  • NiezłyCover cut
  • Dobry
  • DobryLower guard installed
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • Operates well. HPCU installed
  • good
wysięgnik
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
ramię
  • DobrySome wear
  • Dobrythumb bracket welded on
  • DobrySome wear
łyżka
  • Dobry
  • NiezłyNoticeable wear
  • Dobry
  • Dobry
  • Dobry
  • NiezłySome wear
  • Nie
  • Cat
  • 72" Bucket
przekładnie główne
  • Dobry
  • Dobry
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Rolki prowadzące, przednie153 mm153 mm2828
Rolki prowadzące, tylne153 mm153 mm2828
Przednie koła napinające22 mm22 mm2828
Łączniki122 mm122 mm2828
Sworznie i tuleje (zewnętrzne)65 mm65 mm8282
Sworznie i tuleje (wewnętrzne)868 mm868 mm2525
Noże skrawające8282
Rolka gąsienicy 122 mm22 mm4444
Rolka gąsienicy 221 mm21 mm3535
Rolka gąsienicy 420 mm20 mm2020
Rolka gąsienicy 620 mm20 mm2020
Rolka gąsienicy 821 mm21 mm3535
Rolka gąsienicy 922 mm22 mm4444
Gąsienice (szerokość)2525
Rama gąsienicy - strona lewaDobry
Rama gąsienicy - strona prawaDobry
Sworznie i tuleje przetoczone?Nie
OdbojnicaTrack adjusters good
Numer kata­logowy łącznika6Y2589-90
Notatki - PODWOZIE 1Lower track wear guide guards installed
Sworznie i tuleje (zewnętrzne)Not turned, worn
Sworznie i tuleje (wewnętrzne)Sealed
Noże skrawająceworn
Płyty gąsienicy34" TG Shoes
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • Fair Retail machine.
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONPatrz ekwipunekWybierz kontakt
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon